Schneider-Electric
 
ZCD29M12 bild- scope
ZCD29M12
Gränslägeskropp ZCD - kompakt - 2br - momentan brytning - M12 5P
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818392
EAN-kod EAN-kod: 
3389110190724
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standard compact
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCD
Design Kompakt
Konstruktion Fast
Tillhörande komponent ZCE29
ZCE13
ZCE66
ZCE10
ZCE08
ZCE63
ZCE07
ZCEH0
ZCE24
ZCE09
ZCE02
ZCE21
ZCE06
ZCE27
ZCE65
ZCE01
ZCE64
ZCE28
ZCE11
ZCEH2
ZCE62
ZCE05
ZCE14
ZCE67
Material i brytare Zamak
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 2 NC
Kontakter drift Momentan,samtidig
Momentan
Teknisk data
Elektrisk anslutning Hankontaktdon M12, 5 stift
Kontakters isolationsform Zb
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/s
Kontakt kodbeteckning B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolationsspänning 300 V överensstämmer med UL 508
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
300 V överensstämmer med CSA C22.2
Maximalt motstånd över anslutningar 25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
[Ie] märkdriftström 3 A vid 50 V, AC-15 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 50 V, DC-13 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 4 A
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 31 mm
Höjd 65 mm
Djup 30 mm
Miljö
Produktkompatibilitet XCKD
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,4 cm
Förpackning 1 bredd 3,8 cm
Förpackning 1 djup 10,0 cm
Förpackning 1 vikt 160,0 g
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 704
Förpackning 2 höjd 60,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 704,0 cm
Förpackning 2 vikt 112,64 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months