|
ZCD31
Gränslägeskropp ZCD - kompakt - br+2sl - momentan brytning
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standard compact
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontakthus gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCD
|
Design
|
Kompakt
|
Konstruktion
|
Fast
|
Tillhörande komponent
|
ZCE65
ZCE02
ZCE27
ZCE14
ZCE06
ZCE66
ZCE63
ZCE21
ZCE13
ZCE05
ZCE28
ZCE01
ZCE64
ZCE11
ZCE10
ZCEH2
ZCE62
ZCE08
ZCE07
ZCE29
ZCE67
ZCEH0
ZCE24
ZCE09
|
Material i brytare
|
Zamak
|
Antal poler
|
3
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 2 NO
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Teknisk data
Tillhörande anslutningskomponent
|
ZCDEG11
ZCDEF12
ZCDEN12
ZCDEP16
ZCDEP20
ZCDEG13
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
|
Kontakters isolationsform
|
Zb
|
Material i anslutning
|
Silverpläterade kontakter
|
Positiv öppning
|
Med
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/s
|
Kontakt kodbeteckning
|
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] isolationsspänning
|
300 V överensstämmer med UL 508
300 V överensstämmer med CSA C22.2
400 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
6 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13 120 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Bredd
|
31 mm
|
Höjd
|
65 mm
|
Djup
|
30 mm
|
Miljö
Produktkompatibilitet
|
XCKD
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,300 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
139,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
27
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,084 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|