|
|
|
ZCDEG13
Kabelingång - Pg 13.5 - för gränsläge - metallkropp
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Kabelförskruvning
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Produktbeskrivning
|
Produkt i alla delar
|
Teknisk data
Kabelingång
|
1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning
|
Produktkompatibilitet
|
XCKD
|
Tillhörande ämne
|
ZCD21
ZCD25
ZCD26
ZCD27
ZCD28
ZCD29
ZCD31
ZCD35
ZCD37
ZCD39
|
Material
|
Metall
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
33,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,009 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|