Schneider-Electric
 
ZCDEN12 bild- scope
ZCDEN12
Kabelingång - 1/2'' NPT - för gränsläge - metallkropp
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818411
EAN-kod EAN-kod: 
3389110192896
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Kabelförskruvning
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Produktbeskrivning Produkt i alla delar
Teknisk data
Kabelingång 1 gängad ingång för 1/2" NPT förskruvning
Produktkompatibilitet XCKD
Tillhörande ämne ZCD21
ZCD25
ZCD26
ZCD27
ZCD28
ZCD29
ZCD31
ZCD35
ZCD37
ZCD39
Material Metall
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 4,000 cm
Förpackning 1 djup 3,000 cm
Förpackning 1 vikt 34,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,924 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months