Schneider-Electric
ZCE10 bild- scope
ZCE10
Manöverhuvud nock av stål
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818173
EAN-kod EAN-kod: 
3389110190786
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCE
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCMD
XCKT
XCKD
XCKP
Tillhörande ämne ZCD37
ZCMD37L1
ZCP27
ZCT27G11
ZCMD21C12
ZCD35
ZCMD37L2
ZCMD21L2
ZCD31
ZCMD25L5
ZCT26N12
ZCMD81L2
ZCT28G11
ZCD28
ZCD27
ZCT21N12
ZCMD41L2
ZCD26
ZCMD37L5
ZCMD21M12
ZCT26P16
ZCP29M12
ZCMD41L1
ZCD29M12
ZCD21
ZCMD29L1
ZCMD29L5
ZCT21G11
ZCP21M12
ZCMD61C12
ZCMD81L5
ZCMD39L5
ZCT27N12
ZCT25G11
ZCMD29C12
ZCMD21L08U78
ZCMD25L2
ZCD39
ZCP26
ZCP29
ZCMD69C12
ZCP39
ZCP25
ZCT25N12
ZCMD25L1
ZCT28N12
ZCT27P16
ZCP35
ZCD25
ZCMD39L1
ZCD29
ZCT26G11
ZCD21M12
ZCMD21L1
ZCT21P16
ZCMD41L5
ZCP37
ZCP28
ZCMD21L08R12
ZCP21
ZCMD29L2
ZCT25P16
ZCMD81L1
ZCMD39L2
ZCMD61M12
ZCP31
ZCMD21L5
ZCT28P16
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Ändkolv återfjädring Metall
Typ av tillvägagångssätt Vertikal påverkan, 1 riktning
Teknisk data
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 3 cm
Förpackning 1 djup 2,5 cm
Förpackning 1 vikt 9 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 49 cm
Förpackning 2 bredd 94 cm
Förpackning 2 djup 95 cm
Förpackning 2 vikt 0,09 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor