Schneider-Electric
 
ZCE24 bild- scope
ZCE24
Gränslägeshuvud ZCE - retractable arm med rulle
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818176
EAN-kod EAN-kod: 
3389110190830
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCE
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCKT
XCMD
XCKP
XCKD
Tillhörande ämne ZCP29
ZCD39
ZCP26
ZCMD69C12
ZCD21M12
ZCMD29L2
ZCMD39L5
ZCD27
ZCMD29C12
ZCT25G11
ZCT28N12
ZCMD21M12
ZCP21M12
ZCD28
ZCMD61C12
ZCT27N12
ZCMD21C12
ZCMD81L5
ZCT27G11
ZCT26P16
ZCMD21L2
ZCT25N12
ZCP25
ZCP29M12
ZCT27P16
ZCT21P16
ZCD35
ZCMD41L2
ZCD29M12
ZCMD25L5
ZCMD21L08U78
ZCT21G11
ZCT28G11
ZCP31
ZCMD37L5
ZCD29
ZCT26N12
ZCMD39L2
ZCP21
ZCT25P16
ZCP37
ZCMD61M12
ZCD37
ZCP39
ZCMD25L2
ZCMD37L2
ZCP35
ZCT26G11
ZCD26
ZCMD41L1
ZCD25
ZCMD29L1
ZCMD39L1
ZCP27
ZCMD41L5
ZCMD81L2
ZCD31
ZCMD37L1
ZCMD21L1
ZCMD29L5
ZCMD25L1
ZCMD21L5
ZCT28P16
ZCD21
ZCP28
ZCMD81L1
ZCT21N12
ZCMD21L08R12
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Nock med rulle återfjädring Metall (indragbar)
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 1 riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,52 cm
Förpackning 1 bredd 7,11 cm
Förpackning 1 djup 10,92 cm
Förpackning 1 vikt 0,36 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor