Schneider-Electric
ZCE28 bild- scope
ZCE28
Gränslägeshuvud ZCE - arm med rulle horisontell påvertikani
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818374
EAN-kod EAN-kod: 
3389110190892
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCE
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCMD
XCKT
XCKP
XCKD
Tillhörande ämne ZCMD21C12
ZCMD21L08U78
ZCMD25L5
ZCT21G11
ZCMD41L1
ZCT27P16
ZCD29M12
ZCD21
ZCP37
ZCMD41L2
ZCD25
ZCMD21L5
ZCMD39L1
ZCP27
ZCP35
ZCP28
ZCT28G11
ZCT26N12
ZCD39
ZCT25G11
ZCMD39L5
ZCT21P16
ZCP25
ZCMD81L1
ZCD31
ZCT28P16
ZCMD81L5
ZCMD69C12
ZCT27N12
ZCD21M12
ZCT25N12
ZCD26
ZCP21M12
ZCP39
ZCMD25L1
ZCT25P16
ZCT21N12
ZCP29
ZCMD37L2
ZCMD61C12
ZCD28
ZCD37
ZCT26G11
ZCP21
ZCMD81L2
ZCMD37L1
ZCMD25L2
ZCP29M12
ZCMD29L1
ZCMD37L5
ZCMD41L5
ZCMD21M12
ZCT28N12
ZCT26P16
ZCMD21L08R12
ZCMD21L1
ZCP26
ZCD27
ZCMD29L2
ZCT27G11
ZCMD39L2
ZCMD61M12
ZCP31
ZCD35
ZCMD21L2
ZCMD29C12
ZCMD29L5
ZCD29
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Nock med rulle återfjädring termoplast
Typ av tillvägagångssätt Sido- eller vertikal påverkan, 1 riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,6 cm
Förpackning 1 bredd 5,0 cm
Förpackning 1 djup 3,0 cm
Förpackning 1 vikt 26,0 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 3 cm
Förpackning 2 bredd 13 cm
Förpackning 2 djup 28 cm
Förpackning 2 vikt 265 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 80
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 15 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 2,46 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor