Schneider-Electric
 
ZCEF2 bild- scope
ZCEF2
Gränslägeshuvud ZCE - M12 metallnock med rulle
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818181
EAN-kod EAN-kod: 
3389110191028
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCE
Typ av huvud M12 nock
Produktkompatibilitet XCKT
XCKP
XCKD
XCMD
Tillhörande ämne ZCMD81L2
ZCMD41L2
ZCMD25L1
ZCMD21M12
ZCMD39L1
ZCMD29L2
ZCMD37L5
ZCMD21L2
ZCMD41L5
ZCMD61M12
ZCMD29C12
ZCMD25L2
ZCMD21C12
ZCMD21L1
ZCMD21L08U78
ZCMD21L08R12
ZCMD29L5
ZCMD81L1
ZCMD37L2
ZCMD21L5
ZCMD29L1
ZCMD39L2
ZCMD61C12
ZCMD81L5
ZCMD25L5
ZCMD37L1
ZCMD69C12
ZCMD39L5
ZCMD41L1
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Nock med rulle återfjädring Metall
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 1,5 cm
Förpackning 1 djup 5,0 cm
Förpackning 1 vikt 38,0 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 3 cm
Förpackning 2 bredd 13 cm
Förpackning 2 djup 17 cm
Förpackning 2 vikt 380 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 15 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 2,603 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor