|
|
|
ZCEH0
Manöverhuvud stålnock M18
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Manöverhuvud gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCE
|
Typ av huvud
|
M18 nock
|
Produktkompatibilitet
|
XCKT
XCMD
XCKP
XCKD
|
Tillhörande ämne
|
ZCP21M12
ZCP21
ZCD37
ZCP26
ZCT28N12
ZCP29
ZCP39
ZCT25N12
ZCT27P16
ZCT28P16
ZCP29M12
ZCT25G11
ZCD39
ZCP25
ZCP35
ZCT26P16
ZCD26
ZCD21M12
ZCT25P16
ZCT26G11
ZCP28
ZCP27
ZCT21N12
ZCD25
ZCP37
ZCD21
ZCT26N12
ZCT27N12
ZCT28G11
ZCT21G11
ZCD31
ZCT21P16
ZCD28
ZCD29M12
ZCP31
ZCD29
ZCT27G11
ZCD35
ZCD27
|
Rörelse manöverhuvud
|
Linjär
|
Funktion
|
Ändkolv återfjädring Metall
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Vertikal påverkan, 1 riktning
|
Teknisk data
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
54,0 g
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|