Schneider-Electric
 
ZCKD01 bild- scope
ZCKD01
Manöverhuvud med nock för XCKS gränsläge
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818264
EAN-kod EAN-kod: 
3389110647044
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKD
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCKS
Tillhörande ämne ZCKS2H29
ZCKS8H29
ZCKS8
ZCKS5H29
ZCKS2
ZCKSD39
ZCKS5
ZCKSD31
ZCKSD35H29
ZCKS6
ZCKS9
ZCKS7H29
ZCKS9H29
ZCKSD37H29
ZCKS6H29
ZCKSD31H29
ZCKS7
ZCKSD35
ZCKS1
ZCKSD37
ZCKSD39H29
ZCKS1H29
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Ändkolv återfjädring Metall
Typ av tillvägagångssätt Vertikal påverkan, 1 riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare På änden
Positiv öppning Med
Huvudmaterial Plast
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,800 cm
Förpackning 1 bredd 6,300 cm
Förpackning 1 djup 7,800 cm
Förpackning 1 vikt 39,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,364 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor