Schneider-Electric
 
ZCKD02 bild- scope
ZCKD02
Gränslägeshuvud ZCKD - metallnock med rulle
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818265
EAN-kod EAN-kod: 
3389110646719
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKD
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCKS
XCKM
XCKL
Tillhörande ämne ZCKM1
ZCKS8H29
ZCKMD37H29
ZCKM6H29
ZCKL1H7
ZCKLD37H7
ZCKMD39
ZCKS6
ZCKMD35H7
ZCKLD35
ZCKS1
ZCKSD35H29
ZCKM5
ZCKS2H29
ZCKL6
ZCKL5
ZCKM7H29
ZCKS1H29
ZCKLD31H7
ZCKM6
ZCKM9
ZCKSD37H29
ZCKL6H7
ZCKLD39H7
ZCKMD31H29
ZCKS5H29
ZCKS9H29
ZCKSD39
ZCKM1H7
ZCKMD35H29
ZCKL8H7
ZCKM8H29
ZCKL1
ZCKL7H7
ZCKM7H7
ZCKL5H7
ZCKSD39H29
ZCKM8
ZCKM5H29
ZCKLD37
ZCKSD35
ZCKM6H7
ZCKM7
ZCKM5H7
ZCKL7
ZCKS7
ZCKS7H29
ZCKMD39H7
ZCKMD37H7
ZCKLD31
ZCKSD37
ZCKMD39H29
ZCKS5
ZCKM1H29
ZCKMD35
ZCKS8
ZCKLD35H7
ZCKS6H29
ZCKM9H29
ZCKLD39
ZCKL8
ZCKMD37
ZCKMD31
ZCKM8H7
ZCKS2
ZCKSD31H29
ZCKMD31H7
ZCKSD31
ZCKS9
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Nock med rulle återfjädring Metall
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Huvudmaterial Plast
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,300 cm
Förpackning 1 bredd 6,400 cm
Förpackning 1 djup 7,800 cm
Förpackning 1 vikt 44,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,626 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 896
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 55,124 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer Ada64776-613e-41a5-8da3-b4d2db60b8b4
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor