|
|
|
ZCKD10
Manöverhuvud med nock för XCKL
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Manöverhuvud gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCKD
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud med nock
|
Produktkompatibilitet
|
XCKM
XCKL
|
Tillhörande ämne
|
ZCKMD37
ZCKLD35H7
ZCKL1H7
ZCKMD37H7
ZCKL5H7
ZCKMD35H29
ZCKM7H7
ZCKLD35
ZCKMD35
ZCKM1H29
ZCKM5H7
ZCKL6H7
ZCKLD37
ZCKMD39H29
ZCKLD31
ZCKL8
ZCKM8
ZCKM5H29
ZCKM7
ZCKMD35H7
ZCKM9H29
ZCKM6H7
ZCKL6
ZCKM5
ZCKLD31H7
ZCKMD31H29
ZCKL5
ZCKM6
ZCKLD37H7
ZCKMD31
ZCKM9
ZCKMD37H29
ZCKL1
ZCKLD39H7
ZCKM7H29
ZCKM6H29
ZCKMD39
ZCKL8H7
ZCKMD39H7
ZCKM8H29
ZCKLD39
ZCKL7
ZCKM1
ZCKM1H7
ZCKMD31H7
ZCKL7H7
ZCKM8H7
|
Rörelse manöverhuvud
|
Linjär
|
Funktion
|
Ändkolv återfjädring Metall
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Vertikal påverkan, 1 riktning
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
På änden
|
Positiv öppning
|
Med
|
Huvudmaterial
|
Plast
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,300 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
39,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
28
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,400 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
896
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
50,644 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|