|
|
|
ZCKD15
Gränslägeshuvud ZCKD - termoplast arm med rulle
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Manöverhuvud gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCKD
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud för manöverarmar
|
Produktkompatibilitet
|
XCKL
XCKM
|
Tillhörande ämne
|
ZCKMD39
ZCKL1
ZCKLD31H7
ZCKLD35H7
ZCKMD35
ZCKM1H7
ZCKM5
ZCKM1H29
ZCKLD39H7
ZCKM8H29
ZCKL5
ZCKM1
ZCKM8H7
ZCKLD37H7
ZCKL7H7
ZCKM6H29
ZCKM9H29
ZCKM5H29
ZCKMD35H7
ZCKM8
ZCKMD37H7
ZCKL7
ZCKLD39
ZCKMD37
ZCKL8
ZCKMD31
ZCKLD31
ZCKL1H7
ZCKMD35H29
ZCKM7
ZCKM6H7
ZCKM6
ZCKL5H7
ZCKM9
ZCKL6
ZCKL6H7
ZCKM7H29
ZCKM5H7
ZCKMD31H7
ZCKM7H7
ZCKMD31H29
ZCKLD37
ZCKMD39H29
ZCKL8H7
ZCKMD39H7
ZCKMD37H29
ZCKLD35
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Arm med rulle återfjädring termoplast
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 2 riktningar
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Vid 30° kam
|
Positiv öppning
|
Med
|
Huvudmaterial
|
Metall
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
90,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
28
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,800 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
896
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
95,444 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
E79505c5-85cb-4423-ac29-6293227579ea
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|