|
|
|
ZCKD16
Gränslägeshuvud ZCKD - metall arm med rulle
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Manöverhuvud gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCKD
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud för manöverarmar
|
Produktkompatibilitet
|
XCKL
XCKM
|
Tillhörande ämne
|
ZCKM7H7
ZCKL5H7
ZCKL5
ZCKM1H7
ZCKLD39H7
ZCKM7H29
ZCKL8H7
ZCKLD35
ZCKMD35H7
ZCKLD37
ZCKMD39H29
ZCKLD35H7
ZCKMD37H29
ZCKL1H7
ZCKM5H7
ZCKMD35
ZCKM9
ZCKL7H7
ZCKM5H29
ZCKL6H7
ZCKM9H29
ZCKM6H7
ZCKMD37
ZCKMD31H7
ZCKMD31H29
ZCKL6
ZCKM6
ZCKLD31
ZCKL8
ZCKM7
ZCKMD39H7
ZCKMD35H29
ZCKLD37H7
ZCKL1
ZCKLD31H7
ZCKM6H29
ZCKMD39
ZCKM8H7
ZCKM1
ZCKMD31
ZCKM8
ZCKL7
ZCKMD37H7
ZCKM8H29
ZCKM5
ZCKLD39
ZCKM1H29
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Arm med rulle återfjädring Metall
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 2 riktningar
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Vid 30° kam
|
Positiv öppning
|
Med
|
Huvudmaterial
|
Metall
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,600 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
97,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
28
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,007 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
896
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
105,300 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|