Schneider-Electric
 
ZCKD21 bild- scope
ZCKD21
Gränslägeshuvud ZCKD - termoplast arm med rulle horisontell påvertikan
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818269
EAN-kod EAN-kod: 
3389110646726
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKD
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCKM
XCKL
Tillhörande ämne ZCKMD35
ZCKMD31H7
ZCKL5H7
ZCKLD35
ZCKMD39H29
ZCKLD31H7
ZCKLD35H7
ZCKM6H7
ZCKL6
ZCKM8H29
ZCKM7H29
ZCKLD39H7
ZCKMD37
ZCKMD35H7
ZCKLD37
ZCKM1
ZCKL1H7
ZCKLD39
ZCKMD39H7
ZCKMD31H29
ZCKM5H7
ZCKL6H7
ZCKMD31
ZCKM7H7
ZCKM9
ZCKMD37H29
ZCKM6
ZCKM1H29
ZCKL1
ZCKLD37H7
ZCKM6H29
ZCKM8
ZCKM1H7
ZCKM7
ZCKL5
ZCKM5
ZCKM9H29
ZCKM5H29
ZCKL8
ZCKL8H7
ZCKLD31
ZCKL7H7
ZCKMD37H7
ZCKMD35H29
ZCKMD39
ZCKL7
ZCKM8H7
Rörelse manöverhuvud Vred
Linjär
Funktion Nock med rulle återfjädring termoplast
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 1 riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Huvudmaterial Plast
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,500 cm
Förpackning 1 bredd 6,300 cm
Förpackning 1 djup 7,500 cm
Förpackning 1 vikt 85,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,660 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 896
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 92,148 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor