Schneider-Electric
 
ZCKD23 bild- scope
ZCKD23
Gränslägeshuvud ZCKD - metall arm med rulle gummitätad
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817915
EAN-kod EAN-kod: 
3389110646733
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKD
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCKM
XCKL
Tillhörande ämne ZCKMD37H7
ZCKMD31H29
ZCKM6H29
ZCKM1H29
ZCKMD37H29
ZCKM9
ZCKM8H7
ZCKL5H7
ZCKL6
ZCKM6
ZCKLD39
ZCKL1
ZCKM1H7
ZCKM5
ZCKM8H29
ZCKLD37H7
ZCKL1H7
ZCKLD39H7
ZCKM6H7
ZCKM1
ZCKMD35H29
ZCKL7H7
ZCKMD39
ZCKM8
ZCKMD31H7
ZCKMD39H29
ZCKLD35
ZCKMD37
ZCKM7
ZCKLD37
ZCKMD39H7
ZCKM9H29
ZCKMD31
ZCKL5
ZCKL6H7
ZCKLD31H7
ZCKMD35
ZCKM7H29
ZCKM5H29
ZCKLD35H7
ZCKMD35H7
ZCKL8
ZCKM5H7
ZCKL7
ZCKLD31
ZCKL8H7
ZCKM7H7
Rörelse manöverhuvud Vred
Linjär
Funktion Nock med rulle återfjädring Metall
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 1 riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Huvudmaterial Plast
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,500 cm
Förpackning 1 bredd 6,500 cm
Förpackning 1 djup 7,600 cm
Förpackning 1 vikt 97,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,011 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor