Schneider-Electric
 
ZCKD31 bild- scope
ZCKD31
Manöverhuvud arm med rulle
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802121
EAN-kod EAN-kod: 
3389110647068
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKD
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Produktkompatibilitet XCKS
Tillhörande ämne ZCKS5
ZCKSD35
ZCKS9H29
ZCKSD39H29
ZCKSD37
ZCKS1H29
ZCKSD37H29
ZCKS7H29
ZCKS6
ZCKS9
ZCKSD31H29
ZCKS5H29
ZCKS2
ZCKS1
ZCKSD39
ZCKS7
ZCKS8
ZCKS2H29
ZCKSD35H29
ZCKSD31
ZCKS6H29
ZCKS8H29
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring termoplast
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Huvudmaterial Plast
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,500 cm
Förpackning 1 bredd 7,800 cm
Förpackning 1 djup 3,400 cm
Förpackning 1 vikt 86,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,693 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor