Schneider-Electric
ZCKE057 bild- scope
ZCKE057
Roterbart plasthuvud med fjäderretur
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817604
EAN-kod EAN-kod: 
3389119079730
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKE
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande spak ZCKY52
ZCKY13
ZCKY59
ZCKY11
ZCKY53
ZCKY14
ZCKY81
ZCKY91
ZCKY51
ZCKY43
ZCKY41
Tillhörande ämne ZCKJ1H29
ZCKJD35
ZCKJ5H7
ZCKJ11
ZCKJ21H29
ZCKJ4104H29
ZCKJD37H29
ZCKJ11H7
ZCKJ41H7
ZCKJD35H7
ZCKJD35H29
ZCKJ6
ZCKJ21
ZCKJ4104
ZCKJ9
ZCKJD37
ZCKJ41H29
ZCKJ4H29
ZCKJ5
ZCKJ11H29
ZCKJD37H7
ZCKJ2
ZCKJ2H29
ZCKJD31
ZCKJ7H29
ZCKJ4
ZCKJ2H7
ZCKJ1
ZCKJ9H7
ZCKJD39H7
ZCKJ21H7
ZCKJ8H29
ZCKJ8H7
ZCKJ1H7
ZCKJ41
ZCKJ404H7
ZCKJ7H7
ZCKJ4H7
ZCKJD31H7
ZCKJ9H29
ZCKJ8
ZCKJD39
ZCKJ7
ZCKJ6H7
ZCKJ404
ZCKJ5H29
ZCKJ4104H7
ZCKJD31H29
ZCKJD39H29
ZCKJ404H29
ZCKJ6H29
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Utan manöverarm återfjädring
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 1 eller 2 programmerbara riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare CW and/or CCW
Från vänster och/eller höger
Positiv öppning Med
Produktens vikt 0,165 kg
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Låg temperatur
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 8,7 cm
Förpackning 1 djup 4,8 cm
Förpackning 1 vikt 168,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR