Schneider-Electric
 
ZCKE06 bild- scope
ZCKE06
Gränslägeshuvud ZCKE - fjädrande pinne
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817656
EAN-kod EAN-kod: 
3389110646238
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKE
Typ av huvud Flervägs huvud
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande ämne ZCKJ5H7
ZCKJD39
ZCKJ2
ZCKJD39H29
ZCKJ5H29
ZCKJ1
ZCKJ11H7
ZCKJ6H29
ZCKJ21
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJ5
ZCKJ21H29
ZCKJ9
ZCKJ9H29
ZCKJ6H7
ZCKJ9H7
ZCKJD35
ZCKJD39H7
ZCKJD31
ZCKJ2H29
ZCKJD37
ZCKJD37H7
ZCKJ21H7
ZCKJ8H7
ZCKJ8
ZCKJ7H7
ZCKJD31H7
ZCKJ11
ZCKJ8H29
ZCKJ7
ZCKJD35H29
ZCKJ11H29
ZCKJD31H29
ZCKJ2H7
ZCKJ1H29
ZCKJ7H29
ZCKJ6
ZCKJD35H7
Rörelse manöverhuvud Flerriktningars
Funktion Kattmorrhår återfjädring
Typ av tillvägagångssätt Mångfasetterat synsätt
Teknisk data
Påverkan av brytare Av någon rörlig del
Positiv öppning Utan
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,900 cm
Förpackning 1 bredd 3,900 cm
Förpackning 1 djup 16,600 cm
Förpackning 1 vikt 124,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,571 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor