|
|
|
ZCKE09
Gränslägeshuvud ZCKE - kvarstående i vänster och höger läge
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Manöverhuvud gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCKE
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud för manöverarmar
|
Produktkompatibilitet
|
XCKJ
|
Tillhörande spak
|
ZCKY71
ZCKY61
|
Tillhörande ämne
|
ZCKJD39
ZCKJ2H7
ZCKJ21H29
ZCKJ9H29
ZCKJ1
ZCKJ21
ZCKJ1H29
ZCKJ2
ZCKJD31H7
ZCKJ11H29
ZCKJ11H7
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJD39H7
ZCKJ9
ZCKJ1H7
ZCKJD39H29
ZCKJD31H29
ZCKJ11
ZCKJ21H7
ZCKJD31
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Stay put without operating lever fasta
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 2 riktningar
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Från vänster och höger
|
Positiv öppning
|
Med
|
Huvudmaterial
|
Metall
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
11,400 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
195,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
24
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,947 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
4b62ff40-c4ae-44e4-a7ea-1f51b4c2d8db
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|