Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ZCKE23 |
Schneider-Electric
 
ZCKE23 bild- scope
ZCKE23
Gränslägeshuvud ZCKE - metall arm med rulle
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3817644
EAN-kodEAN-kod: 
3389110646221
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKE
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande ämne ZCKJ7H7
ZCKJD37H7
ZCKJD31
ZCKJ11
ZCKJ21H29
ZCKJ6H29
ZCKJD39H29
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJD39
ZCKJ8H29
ZCKJD31H7
ZCKJ2H7
ZCKJ9H29
ZCKJ6
ZCKJ5H7
ZCKJ7
ZCKJD37H29
ZCKJ2
ZCKJ41
ZCKJ1
ZCKJ11H29
ZCKJ7H29
ZCKJD35H7
ZCKJ6H7
ZCKJ8
ZCKJD35
ZCKJ1H29
ZCKJ5H29
ZCKJ9H7
ZCKJ4H7
ZCKJ11H7
ZCKJ4H29
ZCKJD35H29
ZCKJ41H29
ZCKJD31H29
ZCKJD39H7
ZCKJD37
ZCKJ8H7
ZCKJ41H7
ZCKJ21H7
ZCKJ4
ZCKJ1H7
ZCKJ2H29
ZCKJ9
Rörelse manöverhuvud Linjär
Vred
Funktion Nock med rulle återfjädring Metall
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 1 riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,200 cm
Förpackning 1 bredd 7,200 cm
Förpackning 1 djup 9,400 cm
Förpackning 1 vikt 194,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,889 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor