|
ZCKE235
Manöverhuvud ZCKE - rullarm nock stål - +120°C
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Manöverhuvud gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCKE
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud med nock
|
Produktkompatibilitet
|
XCKJ
|
Tillhörande ämne
|
ZCKJD31H29
ZCKJD35H29
ZCKJ4H7
ZCKJ9H7
ZCKJ2
ZCKJ6H29
ZCKJD35H7
ZCKJ11H29
ZCKJD35
ZCKJ1
ZCKJ4
ZCKJD37
ZCKJD31H7
ZCKJD37H29
ZCKJD39H7
ZCKJ5H7
ZCKJ6
ZCKJ5
ZCKJ4H29
ZCKJ7H29
ZCKJ5H29
ZCKJD31
ZCKJ1H29
ZCKJ21H7
ZCKJ8
ZCKJ41H7
ZCKJ2H7
ZCKJ8H7
ZCKJD37H7
ZCKJ6H7
ZCKJD39H29
ZCKJ7
ZCKJ1H7
ZCKJ7H7
ZCKJ21H29
ZCKJ2H29
ZCKJ11
ZCKJ41
ZCKJ41H29
ZCKJ9H29
ZCKJ11H7
ZCKJ21
ZCKJD39
ZCKJ9
ZCKJ8H29
|
Rörelse manöverhuvud
|
Linjär
|
Funktion
|
Nock med rulle återfjädring Metall
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 1 riktning
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Vid 30° kam
|
Positiv öppning
|
Med
|
Produktens vikt
|
0,195 kg
|
Huvudmaterial
|
Metall
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
10…120 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
10…120 °C
|
Miljökarakteristik
|
Hög temperatur
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,700 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,700 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,600 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
192,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
14
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,875 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|