Schneider-Electric
 
ZCKE61 bild- scope
ZCKE61
Manöverhuvud med nock
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817630
EAN-kod EAN-kod: 
3389110646160
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKE
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande ämne ZCKJ8
ZCKJ9H29
ZCKJ6H29
ZCKJ41H29
ZCKJD37
ZCKJD39H7
ZCKJ2H7
ZCKJD35H7
ZCKJ41
ZCKJ7H7
ZCKJD35
ZCKJ11H7
ZCKJ1H7
ZCKJ1H29
ZCKJ5H7
ZCKJ5H29
ZCKJ7
ZCKJD31
ZCKJ41H7
ZCKJ5
ZCKJ4H29
ZCKJ6H7
ZCKJD35H29
ZCKJD37H7
ZCKJ8H7
ZCKJ7H29
ZCKJD39H29
ZCKJ4
ZCKJ21H7
ZCKJ11
ZCKJ21H29
ZCKJ6
ZCKJ9H7
ZCKJ2H29
ZCKJ9
ZCKJ4H7
ZCKJD31H29
ZCKJD31H7
ZCKJ2
ZCKJ11H29
ZCKJD37H29
ZCKJ8H29
ZCKJD39
ZCKJ21
ZCKJ1
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Ändkolv återfjädring Metall
Typ av tillvägagångssätt Vertikal påverkan, 1 riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare På änden
Positiv öppning Med
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,800 cm
Förpackning 1 bredd 6,600 cm
Förpackning 1 djup 13,000 cm
Förpackning 1 vikt 140,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,695 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor