Schneider-Electric
 
ZCKE63 bild- scope
ZCKE63
Manöverhuvud med sidnock
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817636
EAN-kod EAN-kod: 
3389110646184
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKE
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande ämne ZCKJ5H7
ZCKJ7H7
ZCKJD39H29
ZCKJ8
ZCKJD37H29
ZCKJ7
ZCKJD37
ZCKJ5
ZCKJD31
ZCKJ2H7
ZCKJ5H29
ZCKJ1H29
ZCKJD35H7
ZCKJ9H7
ZCKJ11H29
ZCKJ6
ZCKJD37H7
ZCKJ7H29
ZCKJD31H29
ZCKJ21H29
ZCKJ9H29
ZCKJ6H7
ZCKJD35
ZCKJ11
ZCKJ8H7
ZCKJD35H29
ZCKJ1H7
ZCKJ8H29
ZCKJ6H29
ZCKJ21H7
ZCKJD39H7
ZCKJ2
ZCKJ11H7
ZCKJ1
ZCKJ21
ZCKJ9
ZCKJ2H29
ZCKJD39
ZCKJD31H7
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Sido kolven återfjädring Metall
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 1 riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare På änden
Positiv öppning Med
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,300 cm
Förpackning 1 bredd 4,600 cm
Förpackning 1 djup 8,700 cm
Förpackning 1 vikt 178,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,574 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor