Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ZCKE64 |
Schneider-Electric
 
ZCKE64 bild- scope
ZCKE64
Gränslägeshuvud ZCKE - metal sida nock med horisontell påvertikan
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3817638
EAN-kodEAN-kod: 
3389110646191
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKE
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande ämne ZCKJD37
ZCKJ7H29
ZCKJD35
ZCKJ1H7
ZCKJD31H29
ZCKJD39H7
ZCKJD35H29
ZCKJ21H7
ZCKJ9H7
ZCKJ9
ZCKJ11
ZCKJ6
ZCKJD37H7
ZCKJ5H29
ZCKJ11H7
ZCKJD35H7
ZCKJ21
ZCKJD31H7
ZCKJ1
ZCKJ11H29
ZCKJ2H7
ZCKJ7
ZCKJ9H29
ZCKJ8
ZCKJ6H29
ZCKJD39
ZCKJ5H7
ZCKJ2
ZCKJD37H29
ZCKJ8H29
ZCKJD31
ZCKJ2H29
ZCKJ21H29
ZCKJ7H7
ZCKJD39H29
ZCKJ1H29
ZCKJ6H7
ZCKJ8H7
ZCKJ5
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Sidorullekolv återfjädring Metall (med horisontell vals)
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,600 cm
Förpackning 1 bredd 8,300 cm
Förpackning 1 djup 4,200 cm
Förpackning 1 vikt 185,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,750 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor