Schneider-Electric
 
ZCKE65 bild- scope
ZCKE65
Gränslägeshuvud ZCKE - metal sida nock med vertikal påverkan
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817640
EAN-kod EAN-kod: 
3389110646207
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKE
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande ämne ZCKJ2H29
ZCKJD31
ZCKJ8H29
ZCKJ21H29
ZCKJD37H7
ZCKJ7
ZCKJD37H29
ZCKJ9H29
ZCKJ2
ZCKJ7H7
ZCKJ21
ZCKJD35H7
ZCKJD31H7
ZCKJ8
ZCKJ5
ZCKJD39
ZCKJ11H7
ZCKJ1
ZCKJ11H29
ZCKJ2H7
ZCKJ11
ZCKJ9
ZCKJ6
ZCKJ1H29
ZCKJ8H7
ZCKJ21H7
ZCKJ5H29
ZCKJ9H7
ZCKJ6H7
ZCKJD35
ZCKJ7H29
ZCKJD37
ZCKJD35H29
ZCKJD39H7
ZCKJ1H7
ZCKJD31H29
ZCKJD39H29
ZCKJ5H7
ZCKJ6H29
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Sidorullekolv återfjädring Metall (med vertikal vals)
Typ av tillvägagångssätt Vertikal påverkan, 2 riktningar
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,100 cm
Förpackning 1 bredd 4,600 cm
Förpackning 1 djup 8,600 cm
Förpackning 1 vikt 186,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,680 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor