Schneider-Electric
 
ZCKE66 bild- scope
ZCKE66
Gränslägeshuvud ZCKE - metall kullager nock
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817634
EAN-kod EAN-kod: 
3389110646177
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKE
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande ämne ZCKJD39
ZCKJ6H29
ZCKJ9H29
ZCKJ8
ZCKJ5H7
ZCKJD37H29
ZCKJ2H7
ZCKJ41
ZCKJ1
ZCKJD31H7
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJD35H7
ZCKJ2
ZCKJD39H29
ZCKJ7
ZCKJ2H29
ZCKJ8H29
ZCKJ41H7
ZCKJ4H7
ZCKJ9
ZCKJ11H7
ZCKJ6
ZCKJ8H7
ZCKJ11H29
ZCKJ9H7
ZCKJ1H29
ZCKJ1H7
ZCKJ5H29
ZCKJD35H29
ZCKJD31H29
ZCKJ6H7
ZCKJD37
ZCKJ41H29
ZCKJ4H29
ZCKJD39H7
ZCKJ21H7
ZCKJ7H29
ZCKJD35
ZCKJD37H7
ZCKJ7H7
ZCKJD31
ZCKJ21H29
ZCKJ4
ZCKJ11
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Ändkolv återfjädring Metall (kullager monterat)
Typ av tillvägagångssätt Mångfasetterat synsätt
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,700 cm
Förpackning 1 bredd 8,600 cm
Förpackning 1 djup 4,200 cm
Förpackning 1 vikt 145,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 48
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 7,324 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor