Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ZCKE67 |
Schneider-Electric
 
ZCKE67 bild- scope
ZCKE67
Gränslägeshuvud ZCKE - metallnock med rulle förstärkt
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3817632
EAN-kodEAN-kod: 
3389110645804
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZCKE
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande ämne ZCKJ1
ZCKJ2
ZCKJ41H7
ZCKJ9H29
ZCKJ8H29
ZCKJ6H29
ZCKJ5H7
ZCKJD39H7
ZCKJ21H29
ZCKJ21H7
ZCKJ6
ZCKJ7
ZCKJD35H7
ZCKJD35
ZCKJD37
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJ41
ZCKJ7H7
ZCKJ4H29
ZCKJ7H29
ZCKJ41H29
ZCKJD37H7
ZCKJ11
ZCKJ2H29
ZCKJ8
ZCKJ11H7
ZCKJ2H7
ZCKJ4
ZCKJD31
ZCKJ6H7
ZCKJ1H29
ZCKJ9
ZCKJD35H29
ZCKJ9H7
ZCKJ8H7
ZCKJ5H29
ZCKJ4H7
ZCKJD39
ZCKJD39H29
ZCKJ11H29
ZCKJD31H7
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJD31H29
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Nock med rulle återfjädring Metall (förstärkt)
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 2 riktningar
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 4,500 cm
Förpackning 1 djup 8,700 cm
Förpackning 1 vikt 158,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,121 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 768
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 139,348 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor