Schneider-Electric
ZCKJ105H29 bild- scope
ZCKJ105H29
Gränslägeskropp metall sl+br M20
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802124
EAN-kod EAN-kod: 
3389119077958
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCKJ
Konstruktion Fast
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande komponent ZCKE66
ZCKE65
ZCKE05
ZCKE08
ZCKE63
ZCKE06
ZCKE62
ZCKE23
ZCKE61
ZCKE21
ZCKE619
ZCKE64
ZCKE629
ZCKE67
Material i brytare Metall
Kabelingång 1 gängad ingång för M20 x 1,5 förskruvning
Antal poler 1
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Antal steg 1 1 läge
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Teknisk data
Lokal visning Utan
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 10 A
[Ui] isolationsspänning 500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock
300 V överensstämmer med CSA C22.2 för kontaktblock
300 V överensstämmer med UL 508 för kontaktblock
Motstånd över terminaler 0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Typ av elektrisk krets Indikerings lampblock 2 neon lampor AC, 110/120 V (95...130 V)service 20000 h
Bredd 43 mm
Höjd 84 mm
Djup 36 mm
Produktens vikt 0,34 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(11-12)NC
Miljö
IP-kapslingsklass IP66
IK-skyddsgrad IK07
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,4 cm
Förpackning 1 bredd 7,0 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 470,0 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR