|
|
|
ZCKJ21
Gränslägeskropp ZCKJ - plug-in 2 växlande kontakter - momentan brytning - Pg13
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontakthus gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCKJ
|
Konstruktion
|
Kontakthus plugg in
|
Produktkompatibilitet
|
XCKJ
|
Tillhörande komponent
|
ZCKE66
ZCKE63
ZCKE619
ZCKE21
ZCKE08
ZCKE64
ZCKE61
ZCKE05
ZCKE23
ZCKE67
ZCKE629
ZCKE62
ZCKE65
ZCKE06
|
Material i brytare
|
Metall
|
Kabelingång
|
1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
2 C/O
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Antal steg
|
1 1 läge
|
Material i anslutning
|
Silverpläterade kontakter
|
Teknisk data
Lokal visning
|
Utan
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
|
Positiv öppning
|
Utan
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/min
|
[Ie] märkdriftström
|
3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
10 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock
300 V överensstämmer med CSA C22.2 för kontaktblock
300 V överensstämmer med UL 508 för kontaktblock
|
Motstånd över terminaler
|
0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Bredd
|
40 mm
|
Höjd
|
77 mm
|
Djup
|
44 mm
|
Produktens vikt
|
0,31 kg
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
(11-12)NC
(23-24)NO
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP66
|
IK-skyddsgrad
|
IK07
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
10…120 °C för hög temperatur
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
10…120 °C
|
Miljökarakteristik
|
Hög temperatur
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,600 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
340,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
8
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,910 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|