|
|
|
ZCKJ404
Gränslägeskropp metall ZCKJ - 2 vxl - Roterande huvud utan hävarm
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränsläge med fjäderåtergång
|
Enhetens korta namn
|
ZCKJ
|
Konstruktion
|
Fast
|
Produktkompatibilitet
|
XCKJ
|
Material i brytare
|
Metall
|
Kabelingång
|
1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
2 C/O
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Antal steg
|
2 3 lägen
|
Material i anslutning
|
Silverpläterade kontakter
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Från vänster och höger
|
Lokal visning
|
Utan
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
|
Positiv öppning
|
Utan
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/min
|
[Ie] märkdriftström
|
3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
10 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock
300 V överensstämmer med CSA C22.2 för kontaktblock
300 V överensstämmer med UL 508 för kontaktblock
|
Motstånd över terminaler
|
0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
10 A kassett säkring, typ gG
|
Bredd
|
40 mm
|
Höjd
|
102 mm
|
Djup
|
60 mm
|
Produktens vikt
|
0,455 kg
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(23-24)NO
(11-12)NC
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP66
|
IK-skyddsgrad
|
IK07
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C för standard miljö
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,400 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
12,700 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
474,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
18
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,931 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|