Schneider-Electric
 
ZCKJ5H7 bild- scope
ZCKJ5H7
Gränslägeskropp ZCKJ - fast br+sl - långsam brytning - 1/2"NPT
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849804
EAN-kod EAN-kod: 
3389110599558
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCKJ
Konstruktion Fast
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande komponent ZCKE63
ZCKE62
ZCKE619
ZCKE66
ZCKE64
ZCKE61
ZCKE21
ZCKE08
ZCKE06
ZCKE65
ZCKE67
ZCKE05
ZCKE23
ZCKE629
Material i brytare Metall
Kabelingång 1 gängad ingång för 1/2" NPT ledning
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Antal steg 1 1 läge
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Teknisk data
Lokal visning Utan
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 6 m/min
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 10 A
[Ui] isolationsspänning 500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock
300 V överensstämmer med CSA C22.2 för kontaktblock
300 V överensstämmer med UL 508 för kontaktblock
Motstånd över terminaler 0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 0,8 kV överensstämmer med IEC 60664
0,8 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 4 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 40 mm
Höjd 89 mm
Djup 44 mm
Produktens vikt 0,32 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (11-12)NC
(21-22)NC
Miljö
IP-kapslingsklass IP66
IK-skyddsgrad IK07
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,7 cm
Förpackning 1 bredd 4 cm
Förpackning 1 djup 4,4 cm
Förpackning 1 vikt 290 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor