|
|
|
ZCKJ9H29
Gränsläges kropp 2br M20
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontakthus gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZCKJ
|
Konstruktion
|
Fast
|
Produktkompatibilitet
|
XCKJ
|
Tillhörande komponent
|
ZCKE05
ZCKE66
ZCKE06
ZCKE619
ZCKE64
ZCKE61
ZCKE62
ZCKE63
ZCKE629
ZCKE21
ZCKE67
ZCKE23
ZCKE65
ZCKE08
|
Material i brytare
|
Metall
|
Kabelingång
|
1 gängad ingång för M20 x 1,5 förskruvning
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
2 NC
|
Kontakter drift
|
Momentan
|
Antal steg
|
1 1 läge
|
Material i anslutning
|
Silverpläterade kontakter
|
Teknisk data
Lokal visning
|
Utan
|
Elektrisk anslutning
|
Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Positiv öppning
|
Med
|
Minsta manövreringshastighet
|
0,01 m/min
|
[Ie] märkdriftström
|
3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
|
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling
|
10 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock
300 V överensstämmer med CSA C22.2 för kontaktblock
300 V överensstämmer med UL 508 för kontaktblock
|
Motstånd över terminaler
|
0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
|
Kortslutningsskydd
|
6 A kassett säkring, typ gG
|
Elektrisk livslängd
|
5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Bredd
|
40 mm
|
Höjd
|
77 mm
|
Djup
|
44 mm
|
Produktens vikt
|
0,31 kg
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
(31-32)NC
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP66
|
IK-skyddsgrad
|
IK07
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C för standard miljö
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,600 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
286,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
24
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
7,156 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|