Schneider-Electric
 
ZCKL5 bild- scope
ZCKL5
Gränslägeskropp ZCKL - br+sl - långsam brytning - kabelförskruvning ibrlude
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3849806
EAN-kod EAN-kod: 
3389110646672
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCKL
Konstruktion Fast
Produktkompatibilitet XCKL
Tillhörande komponent ZCKD16
ZCKD15
ZCKD41
ZCKD02
ZCKD05
ZCKD109
ZCKD81
ZCKD17
ZCKD10
ZCKD029
ZCKD219
ZCKD06
ZCKD23
ZCKD91
ZCKD21
ZCKD08
ZCKD59
ZCKD239
Material i brytare Metall
Kabelingång 1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning (inkluderad)
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Antal steg 1 1 läge
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Teknisk data
Lokal visning Utan
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 6 m/min
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 10 A
[Ui] isolationsspänning 500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock
300 V överensstämmer med CSA C22.2 för kontaktblock
300 V överensstämmer med UL 508 för kontaktblock
Motstånd över terminaler 0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 52 mm
Höjd 72 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,21 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (21-22)NC
(11-12)NC
Miljö
IP-kapslingsklass IP66
IK-skyddsgrad IK05
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,200 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 6,600 cm
Förpackning 1 vikt 225,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 9,444 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months