Schneider-Electric
 
ZCKM5H29 bild- scope
ZCKM5H29
Gränslägeskropp ZCKM - br+sl - långsam brytning - M20
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818263
EAN-kod EAN-kod: 
3389110514742
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCKM
Konstruktion Fast
Produktkompatibilitet XCKM
Tillhörande komponent ZCKD16
ZCKD41
ZCKD81
ZCKD02
ZCKD109
ZCKD15
ZCKD23
ZCKD10
ZCKD91
ZCKD029
ZCKD59
ZCKD06
ZCKD05
ZCKD239
ZCKD219
ZCKD17
ZCKD21
ZCKD08
Material i brytare Metall
Kabelingång 3 gängade ingångar för M20 x 1,5 förskruvning
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Antal steg 1 1 läge
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Teknisk data
Lokal visning Utan
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 6 m/min
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 10 A
[Ui] isolationsspänning 500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock
300 V överensstämmer med CSA C22.2 för kontaktblock
300 V överensstämmer med UL 508 för kontaktblock
Motstånd över terminaler 0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60664
6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 64 mm
Höjd 64 mm
Djup 30 mm
Produktens vikt 0,21 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (21-22)NC
(11-12)NC
Miljö
IP-kapslingsklass IP66
IK-skyddsgrad IK05
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 6,200 cm
Förpackning 1 djup 9,800 cm
Förpackning 1 vikt 230,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 9,491 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor