Schneider-Electric
 
ZCKS5H29 bild- scope
ZCKS5H29
Gränslägeskropp ZCKS - br+sl - långsam brytning - M20
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818261
EAN-kod EAN-kod: 
3389110514780
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Kontakthus gränsläge
Enhetens korta namn ZCKS
Konstruktion Fast
Produktkompatibilitet XCKS
Tillhörande komponent ZCKD019
ZCKD81
ZCKD39
ZCKD41
ZCKD05
ZCKD91
ZCKD08
ZCKD34
ZCKD33
ZCKD49
ZCKD59
ZCKD01
ZCKD54
ZCKD31
ZCKD029
ZCKD02
ZCKD06
ZCKD55
Material i brytare Plast
Kabelingång 1 gängad ingång för M20 x 1,5 förskruvning
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Antal steg 1 1 läge
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Teknisk data
Lokal visning Utan
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
Positiv öppning Med
Minsta manövreringshastighet 6 m/min
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 10 A
[Ui] isolationsspänning 500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock
300 V överensstämmer med CSA C22.2 för kontaktblock
300 V överensstämmer med UL 508 för kontaktblock
Motstånd över terminaler 0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60664
4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
Kortslutningsskydd 6 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 1 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 3 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 2 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 40 mm
Höjd 73 mm
Djup 36 mm
Produktens vikt 0,08 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (33-34)NO
(13-14)NO
(31-32)NC
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
IK-skyddsgrad IK03
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,800 cm
Förpackning 1 bredd 7,800 cm
Förpackning 1 djup 4,300 cm
Förpackning 1 vikt 70,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,519 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months