Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ZCKY071 |
Schneider-Electric
 
ZCKY071 bild- scope
ZCKY071
Nyckeldon för förregl.br.
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3817722
EAN-kodEAN-kod: 
3389110599718
Egenskaper
Produktdata
Typ av kontkthus gränslägesbrytare Kontakthus
Enhetens korta namn XCS-L
Teknisk data
Kabelingång 1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning
Beskrivning låsmöjligheter Rak nyckel
Material Metall
Produktens vikt 0,02 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,500 cm
Förpackning 1 bredd 3,400 cm
Förpackning 1 djup 10,500 cm
Förpackning 1 vikt 23,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,689 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor