|
ZCKY081
Nyckeldon för förregl.br.
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Typ av kontkthus gränslägesbrytare
|
Kontakthus
|
Enhetens korta namn
|
XCS-L
|
Teknisk data
Kabelingång
|
1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning
|
Material
|
Metall
|
Produktens vikt
|
0,02 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,100 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
26,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
80
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,257 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|