Schneider-Electric
ZCKY09 bild- scope
ZCKY09
Nyckeldon för förregl.br.
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817726
EAN-kod EAN-kod: 
3389110646832
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Typ av kontkthus gränslägesbrytare Kontakthus
Enhetens korta namn XCS-L
Teknisk data
Kabelingång 1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning
Material Metall
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,200 cm
Förpackning 1 bredd 6,800 cm
Förpackning 1 djup 9,400 cm
Förpackning 1 vikt 98,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 65
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 6,845 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR