|
|
|
ZCKY091
Nyckeldon för förregl.br.
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Typ av kontkthus gränslägesbrytare
|
Kontakthus
|
Enhetens korta namn
|
XCS-L
|
Teknisk data
Kabelingång
|
1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning
|
Beskrivning låsmöjligheter
|
Justerbar nyckel
|
Material
|
Metall
|
Produktens vikt
|
0,1 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
7,7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
96,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,255 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|