Schneider-Electric
ZCKY101 bild- scope
ZCKY101
Nyckeldon för förreglingsbrytare.
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817728
EAN-kod EAN-kod: 
3389110599749
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Typ av kontkthus gränslägesbrytare Kontakthus
Enhetens korta namn XCS-L
Teknisk data
Kabelingång 1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning
Beskrivning låsmöjligheter Vinkelrät spärrhake
Material Metall
Produktens vikt 0,54 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,600 cm
Förpackning 1 bredd 8,600 cm
Förpackning 1 djup 19,600 cm
Förpackning 1 vikt 654,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 10,048 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months