|
|
|
ZCKY13
Gränslägesarm ZCKY - metall arm med rulle - -40..120 °C
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesarm
|
Enhetens korta namn
|
ZCKY
|
Produktkompatibilitet
|
XCKJ
|
Tillhörande komponent
|
ZCKE05
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Arm med rulle återfjädring Metall (-)
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Vid 30° kam
|
Positiv öppning
|
Med
|
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C för standard miljö
−40…70 °C för låg temperatur
10…120 °C för hög temperatur
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C standard miljö
−40…70 °C låg temperatur
10…120 °C hög temperatur
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
Hög temperatur
Låg temperatur
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
15,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
2,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
30,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
150
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,906 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
9dd9b671-059d-4b15-a35e-c132b34b52ca
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|