Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ZCKY15 |
Schneider-Electric
ZCKY15 bild- scope
ZCKY15
Gränslägesarm plastrulle
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3802134
EAN-kodEAN-kod: 
3389110646856
IDAG
DEC 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCKY
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande komponent ZCKE05
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring termoplast (-)
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Med
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift 10…120 °C för hög temperatur
Omgivande lufttemperatur för lagring 10…120 °C hög temperatur
Miljökarakteristik Hög temperatur
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 1,700 cm
Förpackning 1 djup 4,500 cm
Förpackning 1 vikt 10,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 80
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,007 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR