Schneider-Electric
 
ZCKY51 bild- scope
ZCKY51
Gränslägesarm stålpinne fyrkant 3X125mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3817680
EAN-kod EAN-kod: 
3389110646368
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCKY
Produktkompatibilitet XCKJ
Tillhörande komponent ZCKE05
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Stångspak återfjädring Metall (fyrkantig stång 3 mm, L = 125 mm)
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Av någon rörlig del
Positiv öppning Utan
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
−40…70 °C för låg temperatur
10…120 °C för hög temperatur
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C standard miljö
−40…70 °C låg temperatur
10…120 °C hög temperatur
Miljökarakteristik Hög temperatur
Låg temperatur
Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,1 cm
Förpackning 1 bredd 12,5 cm
Förpackning 1 djup 7,0 cm
Förpackning 1 vikt 22,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,545 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 1920
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 40 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 57,44 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor