Schneider-Electric
ZCKY59SAZ bild- scope
ZCKY59SAZ
Stålpinne D=6mm L=220mm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802136
EAN-kod EAN-kod: 
3389119075787
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZCKY
Produktkompatibilitet XCKS
XCKL
XCKM
Tillhörande komponent ZCKD05
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Stångspak återfjädring glasfiber (rundstav 3 mm, L = 125 mm)
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Av någon rörlig del
Positiv öppning Utan
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C standard miljö
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,0 cm
Förpackning 1 bredd 2,5 cm
Förpackning 1 djup 23,0 cm
Förpackning 1 vikt 200,0 g
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland FR