|
ZCKY61
Gränslägesarm ZCKY - V-formad arm med rullar 2 spår - -40 °C
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Serienamn
|
Standardformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesarm
|
Enhetens korta namn
|
ZCKY
|
Produktkompatibilitet
|
XCKJ
|
Tillhörande komponent
|
ZCKE09
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Stay put forked arm with rollers fasta termoplast (2 banor)
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Av specifik kam
|
Positiv öppning
|
Utan
|
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C för standard miljö
−40…70 °C för låg temperatur
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C standard miljö
−40…70 °C låg temperatur
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
Låg temperatur
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
28,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
70
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,236 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|