Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ZCMC21L1 |
Schneider-Electric
 
ZCMC21L1 bild- scope
ZCMC21L1
Kabeldon kablerad ZCMC - 2 poler - PvR - 1 m
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3818199
EAN-kodEAN-kod: 
3389110221695
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Typ av produkt eller komponent Färdigt kablage för anslutning
Komponentnamn ZCMC
Tillhörande ämne ZCMD21
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCMD21
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 1 m
Isolationsmaterial kabel PvR
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 13,5 cm
Förpackning 1 djup 14,0 cm
Förpackning 1 vikt 106,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,805 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor