Schneider-Electric
 
ZCMC25L1 bild- scope
ZCMC25L1
Kabeldon kablerad ZCMC - 2 poler - PvR - 1 m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818205
EAN-kod EAN-kod: 
3389110221817
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Typ av produkt eller komponent Färdigt kablage för anslutning
Komponentnamn ZCMC
Tillhörande ämne ZCMD25
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 1 NC + 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande,brytande före slutande
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCMD25
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 1 m
Isolationsmaterial kabel PvR
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 16,0 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 108,0 g
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 640
Förpackning 2 höjd 60,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 640,0 cm
Förpackning 2 vikt 107,52 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 80
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 9,14 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor