|
|
|
ZCMC25L5
Kabeldon kablerad ZCMC - 2 poler - PvR - 5 m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Typ av produkt eller komponent
|
Färdigt kablage för anslutning
|
Komponentnamn
|
ZCMC
|
Tillhörande ämne
|
ZCMD25
|
Antal poler
|
2
|
Kontaktbestyckning
|
1 NC + 1 NO
|
Kontakter drift
|
Långsamtbrytande,brytande före slutande
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XCMD25
|
Elektrisk anslutning
|
Kabel
|
Kabellängd
|
5 m
|
Isolationsmaterial kabel
|
PvR
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
19,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
427,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
200
|
Förpackning 2 höjd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
100,604 kg
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
25
|
Förpackning 3 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
11,329 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|