Schneider-Electric
ZCMC29L1 bild- scope
ZCMC29L1
Kabeldon kablerad ZCMC - 2 poler - PvR - 1 m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818408
EAN-kod EAN-kod: 
3389110221756
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Typ av produkt eller komponent Färdigt kablage för anslutning
Komponentnamn ZCMC
Tillhörande ämne ZCMD29
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 2 NC
Kontakter drift Momentan
Teknisk data
Produktkompatibilitet XCMD29
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 1 m
Isolationsmaterial kabel PvR
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 13,0 cm
Förpackning 1 djup 12,5 cm
Förpackning 1 vikt 107,0 g
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 640
Förpackning 2 höjd 60,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 640,0 cm
Förpackning 2 vikt 107,52 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 80
Förpackning 3 höjd 30,0 cm
Förpackning 3 bredd 30,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 9,34 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland ID
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months